IHRT 46B/4.21-S12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | 46B |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Modello speciale | Uscita di warning |
Portata di esercizio | 0 ... 1 m (portata assicurata) |
Portata limite | 0 ... 1 m (portata tipica) |
Percorso del raggio | Divergente |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Lunghezza d'onda | 850 nm |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Gruppo di LED | 1 |
Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 30 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante a UB |
Funzione | Uscita di warning |
Frequenza di commutazione | 100 Hz |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tempo di inizializzazione | 100 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 24,5 mm x 76,9 mm x 51,2 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 110 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Potenziometro multigiro |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |