KF-ETY-20MLSD-20

Fibra ottica in plastica per fotocellula a tasteggio

Codice prodotto: 50117732

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
KF-ETW-FU47-20
Fibra ottica in plastica per fotocellula a tasteggio
Codice articolo: 50117733
  • Tipo di fibra ottica: Fibre ottiche in plastica (KF)
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio
  • Lunghezza delle fibre: 2.000 mm
  • Materiale guaina della fibra: PE
Codice articolo: 50117733

Disponibile immediatamente

Serie KF
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Campo di applicazione Applicazioni generali
Portata di esercizio , Portata assicurata
Uscita del raggio di luce Laterale
Nucleo della fibra Nucleo di fibra semplice
Materiale nucleo delle fibre Plastica
Diametro minimo dell'oggetto 0,5 mm
Forma costruttiva Cubica
Diametro esterno 2,2 mm
Materiale della testa Metallo
Tipo Fibre ottiche in plastica (KF)
Lunghezza delle fibre 2.000 mm
Materiale guaina della fibra PE
Fissaggio del tastatore 3 x M3
Raggio di curvatura minimo (mobile) R1
Posa Flessibile
Attenuazione con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, funzionamento -55 ... 70 °C
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Modello CAD 3D - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Avviso breve - pdf