LV463B.7/2T-150-M12
Amplificatore per fibre ottiche
| Serie | 463 |
| Idoneo per | Fibre ottiche in plastica Fibre ottiche in vetro |
| Modello speciale | Funzione di temporizzazione |
| Sorgente luminosa | LED, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 660 nm |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Collegamento fibra ottica | Fissaggio a bloccaggio |
| Tensione di alimentazione UB | 12 ... 24 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 40 mA |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
| Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2,5V) low: ≤ 2,5 V |
| Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
| Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
| Frequenza di commutazione | 50.000 Hz |
| Tempo di risposta | 10 ms |
| Ritardo inserzione/disinserzione | Ritardo inserzione/disinserzione |
| Tempo di inizializzazione | 500 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
| Lunghezza cavo | 150 mm |
| Materiale della guaina | PUR |
| Colore del cavo | Nero |
| Sezione del conduttore | 0,25 mm² |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 10 mm x 31,5 mm x 72 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | ABS |
| Peso netto | 70 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero Rosso |
| Tipo di fissaggio | Mediante elemento di fissaggio opzionale |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 1 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Interruttore a slitta Interruttore basculante |
| Funzione dell'elemento di controllo | Commutazione chiaro/scuro Regolazione del campo di commutazione Regolazione della sensibilità |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 85 °C |
| Grado di protezione | IP 50 NEMA 1 |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85423390 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |