MA 90

Parte di collegamento

Codice prodotto: 50035348

Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
MA 900
Unità di collegamento modulare
Codice articolo: 50129663
  • Serie: MA 900
  • Interfaccia: RS 232
  • Idoneo per: Lettori di codici a barre, serie BCL 900i
  • Collegamento: Sub-D
Codice articolo: 50129663

Disponibile immediatamente

Serie MA 90
Idoneo per Lettori di codici a barre, serie BCL 90
Idoneo per interfaccia RS 232
RS 422
RS 485
Circuito di protezione Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di collegamenti 10 pezzo(i)
Funzione Interfaccia dati
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 7 poli
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 6 poli
Funzione GND_SWO (GND per uscite di commutazione)
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 4 poli
Funzione Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 4 poli
Funzione Segnale IN
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 6 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 110 mm x 72 mm x 260 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Peso netto 1.080 g
Colore dell'alloggiamento Nero grafite RAL 9011
Rosso, RAL 3000
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Grado di protezione IP 54
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 84735080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Scheda dati - pdf