TFM 05 1510.Ex

Transponder

Codice prodotto: 50110026

Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
TFM 05 1110.Ex
Transponder
Codice articolo: 50108070
  • Serie: TFM
  • Frequenza di lavoro: 13,56 MHz
  • Idoneo per: RFM
  • Temperatura ambiente, funzionamento, max.: -25 ... 60 °C
Codice articolo: 50108070

Disponibile immediatamente

Serie TFM
Idoneo per RFM
Chip I-CodeSLI
Frequenza di lavoro 13,56 MHz
Norme di riferimento ISO 15693
Grado di protezione IP 67
Forma costruttiva Disco
Diametro interno 15 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Poliammide PA non rinforzato
Peso netto 50 g
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 120 °C
Gruppo di apparecchi Ex II
Temperatura di superficie ammessa T=80 °C
Classe di temperatura, gas T4
Tipo di protezione antideflagrante Protezione «tD» mediante l'alloggiamento
«nA» non scintillante
Voce tariffaria doganale 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Dichiarazione di conformità CE - pdf