TFM 08 1610.210
Transponder
| Serie | TFM |
| Idoneo per | RFM |
| Chip | I-CodeSLI |
| Frequenza di lavoro | 13,56 MHz |
| Memoria | 112 B |
| Blocco di memoria | 28 pezzo(i) |
| Forma costruttiva | Disco |
| Spessore | 13,5 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Diametro interno | 5,5 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PPS |
| Peso netto | 50 g |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 100 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 120 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio, a tempo limitato | Fino a + 200 °C = 4000 h o 3000 cicli (di 40 minuti e > 1,5 h di raffreddamento passivo), fino a + 220 °C = 1000 h o 1500 cicli (di 30 minuti e > 2 h di raffreddamento passivo) |
| Grado di protezione | IP 68 |
| Norme di riferimento | ISO 15693 |
| Voce tariffaria doganale | 85235200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27280402 |
| ETIM 5.0 | EC002996 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |