ACR 368i ADJ-M-102-I3

Vision 센서

제품 번호: 50136499

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 ACR 300i
CMOS
소프트웨어 기능 1D 코드 판독
2D 코드 판독
OCR 텍스트 감지
대비 감지
모서리 감지
밝기 감지
샘플 비교
회색 임계값 감지
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Aztec
Codabar
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar Stacked
GS1 데이터 바
GS1 데이터 바, 전방향
GS1 데이터 바 QR 코드
PDF417
Pharma Code
QR 코드
UPC
데이터 매트릭스 코드
코드 39
코드 93
코드 128
광원 LED, 적색
카메라 수평 분해능 1,280 px
카메라 수직 분해능 1,024 px
칩 크기 1/1.8 in
카메라 타입 단색
공급전압 점검 UB 18 ... 26.4 V, DC
선택적 입력/출력 개수 4 개수
전압 형식, 출력 DC
전압 형식, 입력 DC
종류 EtherNet IP, Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422
기능 진행
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
기능 데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
기능 데이터 인터페이스
서비스 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
치수(너비 x 높이 x 길이) 45 mm x 45 mm x 65 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 160 g
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
보호 등급 IP65II
IP 67
인증 c UL US
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
3D-CAD 모델 - zip
소프트웨어 - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
조작 지침 보충 - ACR Calculator - pdf
요약 설명서 - pdf
CE 준수선언서 - pdf