AC-ABF10
승인 유닛
제품 번호:
426290
| 적합한 적용 대상: | 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300 |
| 기능 | 리셋 버튼이 켜짐 뮤팅 기능을 이용한 AOPD의 취소 시동/재시동 인터로크 리셋 |
| 리셋 버튼 | 예 |
| LED 표시 램프 | 예 |
| 버튼을 통해 전달된 스위칭 전류 | 1 ... 1,000 mA |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 플라스틱 하우징 | 유리 화이버 강화(PPS), 자소성 |
| 순중량 | 250 g |
| 클램핑 판 재료 | 스테인리스 |
| 보호 등급 | IIIIP 67IP 69K |
| HS 번호 | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |