AC-CPB-IND
승인 유닛
제품 번호:
426387
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 리셋 버튼 | 예 |
| LED 표시 램프 | 예 |
| 버튼을 통해 전달된 스위칭 전류 | 1 ... 1,000 mA |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 플라스틱 하우징 | ABS |
| 순중량 | 3,000 g |
| 클램핑 판 재료 | PMMA |
| 보호 등급 | III |
| HS 번호 | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |