AC-SCM6-BT-L
센서 연결 모듈
제품 번호:
520036
| 적합한 적용 대상: | 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 335, MLD 535 |
| 보호 회로 | 정보 없음 |
| 절연저항, 최소 | 10,000,000,000 Ω |
| 전류 부하, 최대 | 1 A |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 연결 | 7 개수 |
| 기능 | 로컬 인터페이스 장치와 연결 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
| 케이블 길이 | 500 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 뮤팅 센서 1 로컬 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | MS1 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 뮤팅 센서 2 로컬 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | MS2 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 뮤팅 센서 3 로컬 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | MS3 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 뮤팅 센서 4 로컬 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | MS4 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 외부 뮤팅 표시 램프 연결부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | LMP |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 시작/뮤팅 재시작 버튼 연결부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | RES |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 23.9 mm x 196 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PA 6 |
| 순중량 | 210 g |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| 고정 방식 | L자형 브래킷이 있는 설치판 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 6 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 80 °C |
| HS 번호 | 85369010 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |