AC-SCM8-BT
센서 연결 모듈
제품 번호:
520039
| 적합한 적용 대상: | 안전 라이트 커튼 MLC 500, MLC 300 |
| 보호 회로 | 정보 없음 |
| 절연저항, 최소 | 10,000,000,000 Ω |
| 전류 부하, 최대 | 1 A |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 연결 | 6 개수 |
| 기능 | PLC와 연결 기계 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
| 케이블 길이 | 500 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 뮤팅 센서 1 로컬 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | X1 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 뮤팅 센서 2 로컬 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | X2 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 뮤팅 센서 3 로컬 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | X3 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 뮤팅 센서 4 로컬 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | X4 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 로컬 인터페이스 장치와 연결 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | X5 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 22 mm x 28 mm x 235 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PA 6 |
| 순중량 | 370 g |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| 고정 방식 | 설치판 |
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 80 °C |
| HS 번호 | 85369010 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |