BCL 22 R1 F 312

고정식 바코드 리더

제품 번호: 50032120

Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.

시리즈 BCL 2x
기능 AutoConfig
I/O
LED 표시등
다중 판독 / 멀티스캔
리딩 게이트 제어
조정 모드
참조 코드 비교
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
EAN/UPC
EAN 128
EAN 부록
Pharma Code
코드 39
코드 93
코드 128
스캔 속도, 일반 800 scans/s
리딩 게이트당 바코드, 최대 개수 63 개수
판독 거리 80 ... 450 mm
광원 레이저, 적색
파장 길이 655 nm
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2014
모듈 크기 0.5 ... 1 mm
판독 기술 래스터 스캐너
스캔 속도 800 scans/s
빔 편광 회전식 다각형 휠 이용
광빔 방출 앞쪽
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 310 mA
디지털 스위칭 입력부 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 전류, 최대 700 mA
종류 RS 232
기능 진행
전송 프로토콜 조절 가능
종류 RS 232
기능 서비스
연결 1 개수
기능 장치와 연결
연결부 종류 Sub-D
케이블 길이 3,000 mm
핀 개수 15 핀
유형 Male
유형 Male
핀 개수 15 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 68 mm x 82 mm x 28 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 370 g
하우징 색상 적색
고정 방식 마운팅 스레드
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
작동 시 주변 온도 0 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 61000-6-2, -3
규정에 따른 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
3D-CAD 모델 - zip
구성 소프트웨어 - V4.7.1 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
조작 지침 - Application Note - pdf
제품 브로셔 - Identification - pdf
CE 준수선언서 - pdf