BCL 22 S M 200
고정식 바코드 리더
제품 번호:
50031094
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.
| 시리즈 | BCL 2x |
| 기능 | AutoConfig I/O LED 표시등 다중 판독 / 멀티스캔 리딩 게이트 제어 조정 모드 참조 코드 비교 |
| 판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Codabar EAN/UPC EAN 128 EAN 부록 Pharma Code 코드 39 코드 93 코드 128 |
| 스캔 속도, 일반 | 1,000 scans/s |
| 리딩 게이트당 바코드, 최대 개수 | 63 개수 |
| 판독 거리 | 50 ... 260 mm |
| 광원 | 레이저, 적색 |
| 파장 길이 | 655 nm |
| 레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 모듈 크기 | 0.2 ... 0.8 mm |
| 판독 기술 | 편향 미러가 있는 라인 스캐너 |
| 스캔 속도 | 1,000 scans/s |
| 빔 편광 | 회전식 다각형 휠 이용 |
| 광빔 방출 | 편향 미러가 있는 측면 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 소비 전류, 최대 | 310 mA |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 2 개수 |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 스위칭 전류, 최대 | 700 mA |
| 종류 | RS 232 |
| 기능 | 진행 |
| 전송 프로토콜 | 조절 가능 |
| 종류 | RS 232 |
| 기능 | 서비스 |
| 연결 | 1 개수 |
| 연결부 종류 | 소켓 스트립이 있는 케이블(10+6) |
| 케이블 길이 | 800 mm |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 68 mm x 82 mm x 28 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 220 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 마운팅 스레드 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | c UL US |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 61000-6-2, -3 |
| 규정에 따른 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| 규정에 따른 진동 테스트 방식 | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| HS 번호 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |