BCL 504i SN 100
고정식 바코드 리더
제품 번호:
50105489
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | BCL 500i |
| 기능 | AutoConfig AutoControl AutoReflAct LED 표시등 조정 모드 참조 코드 비교 코드 복원 기술 |
| 판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Codabar EAN 8/13 EAN 128 EAN 부록 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 데이터 바, 전방향 UPC 코드 39 코드 93 코드 128 |
| 스캔 속도, 일반 | 1,000 scans/s |
| 리딩 게이트당 바코드, 최대 개수 | 64 개수 |
| 판독 거리 | 200 ... 650 mm |
| 광원 | 레이저, 적색 |
| 파장 길이 | 650 nm |
| 레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| 모듈 크기 | 0.25 ... 0.5 mm |
| 판독 기술 | 편향 미러가 있는 라인 스캐너 |
| 스캔 속도 | 800 ... 1,200 scans/s |
| 빔 편광 | 회전식 다각형 휠 + 편향 미러 이용 |
| 광빔 방출 | 90° 미만의 측면 영점 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 소비전력, 최대 | 11 W |
| 선택적 입력/출력 개수 | 4 개수 |
| 입력 전류, 최대 | 8 mA |
| 종류 | PROFIBUS DP |
| 기능 | 진행 |
| 분류 | V1 |
| 종류 | USB |
| 기능 | 서비스 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정 |
| 연결 | 5 개수 |
| 기능 | 서비스 인터페이스 |
| 연결부 종류 | USB |
| 장치 명칭 | 서비스 |
| 플러그 유형 | USB 2.0 기본형 A |
| 기능 | 입력 신호 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | SW IN/OUT |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | PWR |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | BUS IN |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | HOST/BUS IN |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | B 코드 |
| 기능 | BUS OUT |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | BUS OUT |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 173 mm x 84 mm x 147 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 1,400 g |
| 하우징 색상 | 은색 적색 |
| 고정 방식 | 더브테일 홈 마운팅 스레드 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
| 표시 방식 | LED 단색 그래픽 디스플레이 128x64 픽셀, 배경 조명 포함 |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 웹브라우저 이용 |
| 파라미터 세팅 | 버튼 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | c UL US |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| 규정에 따른 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| 규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| 규정에 따른 진동 테스트 방식 | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| HS 번호 | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
3D-CAD 모델 - zip
샘플 제품 - Siemens SIMATIC S7 - zip
GSD 파일 - Firmware to V1.1.1 - zip
GSD 파일 - Firmware from V1.3.0 - zip
GSD 파일 - Firmware from V1.4.0 - zip
GSD 파일 - Firmware from V1.5.0 - zip
GSD 파일 - Firmware from V1.7.0 - zip
GSD 파일 - Firmware from V1.8.0 - zip
구성 소프트웨어 - V4.7.1 - zip
USB 드라이버 - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
USB 드라이버 - BCL Tools V4.0 - zip