BCL 90 CAT OF 100

고정식 바코드 리더

제품 번호: 50035511

Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 BCL 90
기능 LED 표시등
조정 모드
참조 코드 비교
코드 복원 기술
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
EAN 8/13
EAN 128
UPC
코드 39
코드 93
코드 128
스캔 속도, 일반 800 scans/s
리딩 게이트당 바코드, 최대 개수 50 개수
판독 거리 500 ... 2,100 mm
광원 레이저, 적색
파장 길이 650 nm
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2007
모듈 크기 0.5 mm
판독 기술 회전 미러 스캐너
스캔 속도 600 ... 1,200 scans/s
빔 편광 회전식 다각형 휠 + 미러가 있는 스텝 모터 이용
광빔 방출 앞쪽
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
소비전력, 최대 18 W
디지털 스위칭 입력부 개수 6 개수
입력 전류, 최대 10 mA
디지털 스위칭 출력 4 개수
스위칭 전류, 최대 100 mA
종류 RS 232, RS 422, RS 485
기능 진행
전송 프로토콜 조절 가능
기능 진행
전송 프로토콜 조절 가능
기능 진행
전송 프로토콜 조절 가능
종류 RS 232
기능 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정
연결 2 개수
기능 데이터 인터페이스
서비스 인터페이스
전원 공급
연결부 종류 Sub-HD
장치 명칭 Host / Term
핀 개수 15 핀
유형 Male
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 Sub-HD
장치 명칭 I/O
핀 개수 15 핀
유형
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 127.5 mm x 183 mm x 94 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 유리
순중량 2,200 g
하우징 색상 적색, RAL 3000
흑색, RAL 9005
고정 방식 마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
표시 방식 LED
LED 개수 4 개수
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
파라미터 세팅 PC 소프트웨어
작동 시 주변 온도 0 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
보호 등급 IP 65III
규정에 따른 EMV 테스트 방식 IEC 801
규정에 따른 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 68.2.6
HS 번호 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
3D-CAD 모델 - zip
구성 소프트웨어 - V4.7.1 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf