BCL 95 M2/R2

고정식 바코드 리더

제품 번호: 50138196

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 BCL 95
기능 AutoConfig
I/O
LED 표시등
다중 판독 / 멀티스캔
리딩 게이트 제어
조정 모드
참조 코드 비교
출력 형식 선택 가능
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
EAN 부록
UPC-A
UPC-E
코드 32
코드 39
코드 93
코드 128
파마 코드(상담 후 사용 가능)
스캔 속도, 일반 600 scans/s
판독 거리 41 ... 186 mm
광원 레이저, 적색
파장 길이 655 nm
레이저 등급 1, IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014)에 따름
모듈 크기 0.15 ... 0.5 mm
판독 기술 라인 스캐너
스캔 속도 600 scans/s
빔 편광 회전식 다각형 휠 이용
광빔 방출 앞쪽
공급전압 점검 UB 4.75 ... 5.5 V, DC
소비 전류, 최대 350 mA
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
기능 구성가능
종류 RS 232
기능 진행
전송 프로토콜 조절 가능
종류 RS 232
기능 서비스
연결 1 개수
기능 데이터 인터페이스
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
와이어 개수 7 선
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 62 mm x 23.8 mm x 43.5 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 210 g
하우징 색상 은색
적색
고정 방식 블라인드 홀 나사
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 5 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
외부광에 대해 보호, 최대 2,000 lx
보호 등급 IP 54III
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 61326-1:2013-01
FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
규정에 따른 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - LeAnalysisCollectionSetup - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - Identification - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf