소형 스캐너
바코드 판독용 미니어처 스캐너는 하우징 크기가 작아 사용할 설치 공간에 제한이 있을 때 항상 사용됩니다. 크기는 작지만 장치의 성능이 매우 뛰어나며, 버전에 따라 근접 범위에서 넓은 판독 범위를 이용할 수 있습니다. 보호 등급이 더 높은 바코드 리더도 제공됩니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 29개의 제품이 검색됨
CR110M0/R2 - 1300
고정식 바코드 리더
품목 번호:
50154394
- 시리즈: CR110
- 인터페이스: RS 232
- 최대모듈크기: 0.15 ... 0.5 mm
- 기능: 조정 모드, I/O, LED 표시등, 다중 판독 / 멀티스캔, 리딩 게이트 제어, 출력 형...
CR110M2/R2 - 1300
고정식 바코드 리더
품목 번호:
50154393
- 시리즈: CR110
- 인터페이스: RS 232
- 최대모듈크기: 0.15 ... 0.5 mm
- 기능: 리딩 게이트 제어, I/O, LED 표시등, 다중 판독 / 멀티스캔, 조정 모드, 출력 형...
CR110M2/R2
고정식 바코드 리더
품목 번호:
50154392
- 시리즈: CR110
- 인터페이스: RS 232
- 최대모듈크기: 0.15 ... 0.5 mm
- 기능: LED 표시등, I/O, 다중 판독 / 멀티스캔, 리딩 게이트 제어, 조정 모드, 출력 형...
CR110M0/R2
고정식 바코드 리더
품목 번호:
50154391
- 시리즈: CR110
- 인터페이스: RS 232
- 최대모듈크기: 0.15 ... 0.5 mm
- 기능: I/O, LED 표시등, 다중 판독 / 멀티스캔, 리딩 게이트 제어, 조정 모드, 출력 형...
CR100M0/UB-1800-S6
고정식 바코드 리더
품목 번호:
50137307
- 시리즈: CR100
- 인터페이스: RS 232
- 최대모듈크기: 0.15 ... 0.5 mm
- 기능: I/O, LED 표시등, 다중 판독 / 멀티스캔, 리딩 게이트 제어, 조정 모드, 출력 형...
CR100M0/R2
고정식 바코드 리더
품목 번호:
50127451
- 시리즈: CR100
- 인터페이스: RS 232
- 최대모듈크기: 0.15 ... 0.5 mm
- 기능: 출력 형식 선택 가능, I/O, LED 표시등, 다중 판독 / 멀티스캔, 리딩 게이트 제어...
CR100M2/R2
고정식 바코드 리더
품목 번호:
50127450
- 시리즈: CR100
- 인터페이스: RS 232
- 최대모듈크기: 0.15 ... 0.5 mm
- 기능: 출력 형식 선택 가능, I/O, LED 표시등, 다중 판독 / 멀티스캔, 리딩 게이트 제어...
BCL 92 SM 802
고정식 바코드 리더
품목 번호:
50143266
- 시리즈: BCL 92
- 인터페이스: RS 232
- 최대모듈크기: 0.165 ... 0.5 mm
- 기능: 조정 모드, AutoConfig, I/O, LED 표시등, 다중 판독, 리딩 게이트 제어,...
상품 정보: 26. 11. 15.