BPS 34 S M 100 HT
바코드 위치 확인 시스템
제품 번호:
50103179
| 시리즈 | BPS 30 |
| 기능 | 확장된 온도 범위 |
| MTTF | 104 년 |
| 필드 깊이 | 90 ... 170 mm |
| 광원 | 레이저, 적색 |
| 레이저 등급 | 2, IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014)에 따름 |
| 송신 신호 형태 | 연속적 |
| 광빔 방출 | 100° 미만 측면 |
| 측정 범위 | 0 ... 10,000,000 mm |
| 반복정밀도(3 시그마) | 1 mm |
| 측정값 출력 | 2 ms |
| 최대 이동 속도 | 10 m/s |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 소비 전류, 최대 | 500 mA |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | VIN |
| 종류 | PROFIBUS DP |
| 기능 | 진행 |
| 종류 | RS 232 |
| 기능 | 서비스 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정 |
| 기능 | 장치와 연결 |
| 연결부 종류 | Sub-D |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 400 g |
| 고정 방식 | 더브테일 홈 마운팅 스레드 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| 보호 등급 | IP 65III, 커넥터가 조립되거나 커버캡이 닫힌 경우 EN 60529 |
| 인증 | c UL US |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
| 규정에 따른 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| 규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| 규정에 따른 진동 테스트 방식 | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| HS 번호 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
정비 키트 - 0–2000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 0–2000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf