BTU 053M.5F-D12-N
설치 시스템
제품 번호:
50116820
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 포함됨 | 10개 |
| 적합한 제품 그룹 | 스위칭 센서, 큐빅형 |
| 적합한 적용 대상: | 시리즈 53 센서 |
| 스테인리스 고정 부품 규격 표시 | V4A |
| 고정 부품 버전 | 설치 시스템 |
| 고정 방식, 시스템 측 | 원형 로드 12mm용 |
| 고정 방식, 장치 측 | 나사 조립 가능 |
| 고정 부품 종류 | 360° 회전식 조정 가능 |
| 고정 부품 재료 | 스테인리스 |
| HS 번호 | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |