CB-M12-1500X-3GF/WM

상호접속 케이블

제품 번호: 548050

Icon
어플리케이션 내유성/내윤활성
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
핀 개수 3 핀
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요
잠금 장치 나사 연결
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 3 핀
버전 굴절형
덮개 색상 흑색
차폐됨 아니요
케이블 모델 상호접속 케이블
케이블 길이 1,500 mm
덮개 재료 PUR
드래그 체인 적합성 예
트래버스 측량 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 5m/s²에서 최대 3.3m/s
순중량 55 g
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz