CB-M12-5000-3GF/GM

상호접속 케이블

제품 번호: 150682

Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
KDS U-M12-3A-M12-3A-P1-050
상호접속 케이블
품목 번호: 50130736
  • 연결: 원형커넥터, M12  - 원형커넥터, M12
  • 연결부1,버전: 액시얼, 암
  • 연결부1,핀개수: 3 개수
  • 연결부2,버전: 액시얼, Male
품목 번호: 50130736
어플리케이션 내유성/내윤활성
작동 전압 30V AC/DC
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
핀 개수 3 핀
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요
잠금 장치 나사 연결
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 3 핀
버전 액시얼
덮개 색상 흑색
차폐됨 아니요
케이블 모델 상호접속 케이블
케이블 길이 5,000 mm
덮개 재료 PUR
드래그 체인 적합성 아니요
순중량 128 g
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz