직각 접근
EN ISO 13855:2024에 따른 계산 어시스턴트
본 도구의 권장 사항이 모든 상황을 포괄하는 것은 아닙니다. 제품의 안전하고 올바른 사용 및 설치를 위해서는 최신 유효 기준의 관련 표준 및 규정을 반드시 준수해야 합니다. Leuze electronic GmbH + Co. KG는 본 도구 사용으로 인해 발생하는 손해 또는 일반적으로 적용되는 표준 및 지침의 정확성에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
S= K x T + DDS + Z
S – 안전거리[mm]
K – 접근 속도[mm/ms]
접근 속도 K는 해당 표준에서 규정되어 있습니다. 산출된 안전거리가 500 mm보다 큰 경우, 접근 속도는 1,600mm/s를 적용합니다. 이는 사람이 보행하는 속도에 해당합니다. 산출된 안전거리가 500 mm 이하인 경우, 접근 속도는 2,000mm/s를 적용합니다. 이는 손 또는 팔을 사용하는 작업 시의 속도에 해당합니다.
T – 전체 시스템 응답 시간[ms]
DDS – 감지 범위[mm];
- DDO: 보호 영역 위로 손을 뻗는 경우
- DDT: 보호 영역을 통해 손을 뻗는 경우
- DDU: 보호 영역 아래로 손을 뻗는 경우
직각 접근의 경우, 감지 범위 DDS는 보호 장치의 감지 성능과 설치 조건에 따라 결정됩니다.
DDS에는 세 가지 유형이 있습니다:
- DDT는 보호 장치의 감지 성능에 따라 결정됩니다. 간단히 말하면: 두 개의 빔 사이로 손을 얼마나 멀리 뻗을 수 있습니까? 이 값은 해당 공식에 따라 계산됩니다.
- DDO는 보호 장치의 상단 빔 높이와 작업 지점 높이의 비율에 따라 표에서 도출되는 값입니다. 간단히 말하면: 라이트 커튼을 넘어 팔을 얼마나 멀리 뻗을 수 있습니까?
- DDU는 계산값과 표 값을 결합한 값으로, 라이트 커튼 하부의 간격과 작업 지점의 높이에 따라 도출됩니다. 간단히 말하면: 라이트 커튼 아래로 팔을 얼마나 멀리 뻗을 수 있습니까?
DDT, DDO 및 DDU 세 값 중 가장 큰 값을 계산 시 DDS로 사용해야 합니다.
Z – 추가 거리 계수[mm]