평행 접근

EN ISO 13855:2024에 따른 계산 어시스턴트

본 도구의 권장 사항이 모든 상황을 포괄하는 것은 아닙니다. 제품의 안전하고 올바른 사용 및 설치를 위해서는 최신 유효 기준의 관련 표준 및 규정을 반드시 준수해야 합니다. Leuze electronic GmbH + Co. KG는 본 도구 사용으로 인해 발생하는 손해 또는 일반적으로 적용되는 표준 및 지침의 정확성에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.


Annherung_horizontal_Lichtvorhang_700x500_DE_v1

S= K x T + DDS + Z

S – 안전거리[mm]

K – 접근 속도[mm/ms]

접근 속도 K는 해당 표준에서 규정되어 있습니다. 산출된 안전거리가 500 mm보다 큰 경우, 접근 속도는 1,600mm/s를 적용합니다. 이는 사람이 보행하는 속도에 해당합니다. 산출된 안전거리가 500 mm 이하인 경우, 접근 속도는 2,000mm/s를 적용합니다. 이는 손 또는 팔을 사용하는 작업 시의 속도에 해당합니다.

T – 전체 시스템 응답 시간[ms]

DDS – 감지 범위[mm]

평행 접근의 경우, 감지 범위 DDS는 1200mm의 고정값을 적용하며, 이는 보호 영역을 넘어 접근하는 상황에서 도출된 값입니다. 간단히 말하면: 보호 장치가 다리만 감지하는 경우, 안전 영역 위로 최대 1200mm까지 몸을 숙일 수 있으며, 그만큼 손가락이 위험 구역에 더 가까워질 수 있습니다.

Z – 추가 거리 계수[mm]