CPRT500/2-ml09/P1
멀티 라이트빔 안전센서 송신기/수신기
제품 번호:
68900080
| 기능 패키지 | 뮤팅 |
| 유형 | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2.67E-08 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
| 감지 범위 | 0 ... 6.5 m |
| 빔 개수 | 2 개수 |
| 빔 간격 | 500 mm |
| 종류 | PROFIBUS DP |
| 기능 | 진행 |
| 분류 | V2 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
| 케이블 길이 | 600 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |