CPSET-M06
안전센서 세트
제품 번호:
909988
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | CPSET |
| 특수 모델 | 통합된 뮤팅 표시 램프 |
| 기능 | 4 센서 동시 뮤팅 뮤팅 재시작 오버라이드 모드 뮤팅 표시 램프용 출력 시간 제어 2센서 뮤팅 시간 제어 4센서 뮤팅 시동/재시동 인터락(RES) 외부 장치 모니터링(EDM) 전송 채널 2개, 선택 가능 |
| 통합된 뮤팅 표시 램프 | 예 |
| 유형 | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2.67E-08 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
| 감지 범위 | 0 ... 18 m |
| 빔 개수 | 2 개수 |
| 빔 간격 | 500 mm |
| 뮤팅 센서 종류 | 반사판 포토 센서 PRK |
| 장치 컬럼 포함 | 예 |
| 뮤팅 센서 개수 | 2 개수 |
| 보호 등급 | IP 65 |
| 인증 | c TÜV NRTL US c UL US |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |