CR50-750/BH

안전 라이트 커튼 수신기

제품 번호: 584507

후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

결과 목록: 4개의 제품이 검색됨
MLC520R40-750
안전 라이트 커튼 수신기
품목 번호: 68002407
  • 시리즈: MLC 500
  • 분해능: 40 mm
  • 보호필드높이: 750 mm
  • 유형: 4, IEC/EN IEC 61496
품목 번호: 68002407
MLC500T40-750
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호: 68000407
  • 시리즈: MLC 500
  • 최대감지범위: 0 ... 20 m
  • 분해능: 40 mm
  • 보호필드높이: 750 mm
품목 번호: 68000407
KD S-M12-5A-P1-150
연결 케이블
품목 번호: 50137014
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 5 개수
  • 케이블길이: 15,000 mm
품목 번호: 50137014
KD S-M12-8A-P1-150
연결 케이블
품목 번호: 50135130
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 8 개수
  • 케이블길이: 15,000 mm
품목 번호: 50135130
HS 번호 85365019
진단 소프트웨어 - COMPACT DIAG V1.9 - zip
사용자 매뉴얼 - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf