CT90-750S
안전 라이트 커튼 송신기
제품 번호:
563907
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
이 경우 동일한 시리즈의 송신기와 수신기를 결합한 제품이 필요합니다.
두 장치를 적합한 대체 제품으로 대체해야 한다는 점에 유의하십시오.
대체 송신기/수신기 조합을 검색하려면 수신기의 명칭 또는 제품 번호를 입력하십시오.
| 시리즈 | COMPACTplus |
| 장치 종류 | 송신기 |
| 캐스케이딩 | 유선 캐스케이딩, Guest |
| 어플리케이션 | 위험 영역 안전장치 접근 보호 장치 |
| 유형 | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7.3E-09 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 분해능 | 90 mm |
| 보호필드 높이 | 750 mm |
| 감지 범위 | 0 ... 18 m |
| 동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 파장 길이 | 880 nm |
| 송신 다이오드 평균 성능 | 8.73 µW |
| 송신 신호 형태 | 변조됨 |
| LED 그룹 | 1 |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 캐스케이드 Host |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
| 케이블 길이 | 250 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 케이블 색상 | 흑색 |
| 와이어 단면 | 5 mm² |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | PUR |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 52 mm x 834 mm x 55 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 최종 캡 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 2,300 g |
| 하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
| 고정 방식 | 슬롯 마운팅 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | c UL US |
| 미국 특허 | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |