DCR 1058i ADJ-8F4-102-M4-TDPM

고정식 2D 코드 리더

제품 번호: 50153486

Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
DCR 1158i AD0804-102-M4-S-TDPM
고정식 2D 코드 리더
품목 번호: 50154854
  • 시리즈: DCR 1100i
  • 인터페이스: EtherNet IP
  • 소프트웨어기능: 코드카운트
  • 판독가능한코드종류: EAN 8/13
품목 번호: 50154854
시리즈 DCR 1000i
영상기 Sony 글로벌 셔터
소프트웨어 기능 1D 코드 판독
2D 코드 판독
DPM (직접 부품 마크 코드)
코드 위치 확인
코드 인식
코드 카운트
판독 가능한 코드 종류 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Matrix
2/5 NEC
2/5 Straight
2/5 인터리브
Aztec
Codabar
DotCode
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar Limited
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
Micro QR
PDF417
PDF417 Micro
Pharma Code
QR 2005
QR 모델 1
UPC-A
UPC-E
데이터 매트릭스 코드
코드 39
코드 128
판독 거리 50 ... 2,000 mm, 렌즈에 따라 달라짐
광원 LED, 적색/흰색, 내부 전환 가능
송신 신호 형태 펄스형
카메라 수평 분해능 1,440 px
카메라 수직 분해능 1,080 px
초점거리 8 mm
모듈 크기 0.127 ... 0.5 mm
전자식 셔터 속도 0.025 ... 2 ms
카메라 타입 단색
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
소비전력, 최대 24 W, 24V DC에서
디지털 스위칭 입력부 개수 3 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
전압 형식 DC
기능 프로그래밍 가능
디지털 스위칭 출력 5 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
스위칭 소자 MOSFET 반도체
스위칭 원리 푸시풀
스위칭 소자 MOSFET 반도체
스위칭 원리 푸시풀
스위칭 소자 MOSFET 반도체
스위칭 원리 푸시풀
스위칭 소자 MOSFET 반도체
스위칭 원리 푸시풀
종류 EtherNet IP, Ethernet
주소 할당 DHCP
수동 주소 할당
기능 진행
스위치 기능 없음
전송 속도 10Mbit/s
100Mbit/s
아키텍처 서버
클라이언트
주소 할당 DHCP
수동 주소 할당
전송 속도 10 / 100 Mbit/s
기능 진행
스위치 기능 없음
전송 프로토콜 TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Ethernet/IP
연결 2 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 12 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 Ethernet, 입력
데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 X-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 45 mm x 85 mm x 35 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 265 g
하우징 색상 은색
고정 방식 마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
LED 개수 3 개수
설정/파라미터 설정 방식 Vision Studio 소프트웨어
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
보호 등급 IP 67III, 커넥터가 조립되거나 커버캡이 닫힌 경우 EN 60529
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
EDS 파일 - zip
구성 소프트웨어 - Vision Studio V26.1.3579 - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
조작 지침 보충 - Calibration Target - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - EtherNet/IP - pdf