DCR85M2/R2-150-M12.8
고정식 2D 코드 리더
제품 번호:
50131581
| 시리즈 | DCR 85 |
| 소프트웨어 기능 | 1D 코드 판독 2D 코드 판독 |
| 판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Aztec Codabar Codablock F EAN/UPC GS1 데이터 바 GS1 복합 KIX 코드 MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 Pharma Code QR 코드 Telepen UPU ID 태그 데이터 매트릭스 코드 영국 우편 공사 일본 우정사업청 지능형 우편 코드 11 코드 32 코드 39 코드 93 코드 128 포스트넷 한국 우정사업본부 행성 호주 우편 공사 |
| 판독 거리 | 20 ... 300 mm |
| 카메라 수평 분해능 | 1,280 px |
| 카메라 수직 분해능 | 960 px |
| 모듈 크기 | 0.076 ... 0.5 mm |
| 공급전압 점검 UB | 3.3 ... 5.5 V, DC |
| 소비 전류, 최대 | 350 mA |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
| 종류 | RS 232 |
| 기능 | 진행 |
| 전송 속도 | 9,600 ... 115,200 Bd |
| 데이터 형식 | 조절 가능 |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 데이터 인터페이스 설정 인터페이스 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 39 mm x 25 mm x 55.5 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 70 g |
| 고정 방식 | 마운팅 스레드 |
| 표시 방식 | LED |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 ... 90 % |
| HS 번호 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |