EI30-P 058 TM

엔코더 시리즈 정보

제품 번호: 90000370

Bestellhinweis "
원하는 회전 센서 유형을 요청하려면 ""견적 요청"" 버튼을 클릭하십시오.
"
Serie EI 058 TM
Grundprinzip 증분형
Funktionsprinzip 광학 보간
Flanschdurchmesser Ø 58mm
Flanschtyp 타코 플랜지
Vollwelle/Hohlwelle 실축
Versorgungsspannung 4.75 ... 5.5 V DC
5 ~ 30V DC
10 ~ 30 V DC
Ausgangsschaltung HTL
TTL
TTL, RS422 호환
반전 1 Vss Sin/Cos
반전 HTL
Impulszahl 1440I/U
2880I/U
3000I/U
3600I/U
4000I/U
5760I/U
6000I/U
7200I/U
7500I/U
8000I/U
9182I/U
10000I/U
10240I/U
12000I/U
12500I/U
15000I/U
16384I/U
20000I/U
20480I/U
25000I/U
Wellendurchmesser Ø Konus 1/10, 9,25 mm [Ø 3/8"]