증분형 로터리 인코더

증분형 엔코더가 적용된 EI 시리즈는 펄스 계수를 통해 위치 변화를 감지하여 움직임 모니터링이나 속도 제어가 필요한 다양한 응용 분야에 적합합니다. 제품군은 다양한 분해능과 기계적 장착 방식, 주요 직경의 축 옵션을 갖춘 모델로 지속적으로 확대되고 있습니다. 신호 출력은 표준 형식인 TTL 및 HTL을 지원합니다. 이러한 유형은 전원을 켠 후 기준 위치를 설정하거나 원점 복귀를 수행해야 합니다. 분해능은 회전당 100~25,000펄스입니다.
Encoder_1400x400px

기계 및 시스템에서 속도, 위치, 이동 속도 측정용 로터리 엔코더

측정 센서 솔루션으로 직선 운동 감지 성능 및 회전 운동의 정밀 측정을 아우르며 산업 자동화에서 핵심적인 역할을 완벽하게 수행합니다. 선형 응용 분야에는 광학 또는 초음파 센서 기술이 사용되지만, 로터리 엔코더는 회전 부품의 위치, 속도 및 회전 방향을 측정하는 데 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하여 자동화 기술의 적용 범위를 한층 더 넓혀줍니다. Leuze는 작업 현장 요구에 유연하게 대응할 수 있도록 인크리멘탈과 앱솔루트 타입으로 구성된 로터리 엔코더 라인업을 모두 제공합니다. 인트라로지스틱스와 로보틱스부터 포장 및 목재 가공, 공작 기계, 자동차 산업 분야에 이르기까지 다양한 산업 현장에서 탁월한 성능으로 진가를 발휘하고 있습니다. 유럽의 엄격한 품질 기준을 바탕으로 신뢰도 높은 제조 및 검수를 거치며 전 세계 어디에서나 Leuze 제품을 만나보실 수 있습니다. 폭넓은 분해능과 강력한 축 하중 견고성을 갖추었으며, 간편한 사용성과 신속한 시운전을 통해 작업 현장의 효율성을 높이는 것에 특히 중점을 두었습니다. 다양한 자동화 작업에 맞춤형으로 최적화된 솔루션을 제공합니다. 이로써 작업 현장의 요구사항에 따라 이에 맞추어 필요한 센서를 자유롭고 유연하게 조합할 수 있습니다.

사용 시 이점

  • 고성능 제품군: 높은 분해능과 신호 품질을 갖추었을 뿐만 아니라, 유럽 품질 기준에 따라 제조되어 높은 진동과 축 하중이 가해지는 까다로운 작업 환경에 최적화되어 있습니다.
  • 패키지 형태로 최적화된 솔루션: 선형 및 회전 측정부터 위치 제어까지, 작업 현장 요구사항에 맞춰 센서를 유연하게 조합할 수 있습니다. 이를 통해 엔지니어링 시스팀 구축 과정이 대폭 간소화됩니다. 이와 함께 부가적인 비용 절감과 운영 효율을 동시에 실현할 수 있습니다.
  • 전 세계 어디에서나 누리는 Leuze 글로벌 기술 지원 서비스: 제품 선정부터 시스템 통합 및 제어 시스템 연동까지 아우르는 Leuze 전문가가 밀착 지원 서비스를 제공합니다.
  • 모든 엔지니어링을 한곳에서 해결하는 원스톱 솔루션: 측정부터 위치 제어까지, 단일 공급처가 맞춤형으로 완성하는 정밀 측정 및 위치 제어 솔루션

제품 목록 바로 가기

적용 분야

Encoder_Schlauchbeutelmaschine_700x500px

패키징 솔루션: 롤 재료 권취 제어 솔루션

요구 사항:

튜브형 백 제조기, 팔레트 래퍼 또는 라벨링 시스템에서 종이와 필름을 자동 권출 및 절단하기 위해서는 자재 이송을 정밀하게 제어해야 합니다. 권출 공정을 안정적으로 제어하기 위해서는 샤프트에 장착된 센서로 필름 롤의 회전 운동을 감지해야 합니다.

솔루션:

EI 024 인크리멘탈 로터리 엔코더는 회전 운동을 감지하고, 설정된 분해능(회전당 펄스 수)에 따라 적절한 인터페이스를 활용하여 모터 컨트롤러에 정밀한 전기 신호를 전달합니다. 다양한 축 형상 및 분해능 요구 사항을 충족할 수 있도록 다양한 모델이 제공됩니다.

Encoder_Folienwickler_700x500px

패키징 솔루션: 팔레트 래퍼용 필름 제어 솔루션

요구 사항:

필름 장력을 안정적으로 모니터링하고 권출되는 속도를 조절하려면 회전 속도 제어가 필수적입니다.

솔루션:

EI 시리즈의 인크리멘탈 엔코더는 이 용도에 최적화된 제품입니다. 예를 들어, 자재 이송을 직관적으로 감지하는 임펠러 장착형 모델이나 축에 직접 체결하는 콤팩트형 모델 중에서 선택 가능합니다. 적용 분야에 따라 외형 구조 설계, 분해능 및 펄스 수를 선택할 수 있습니다.

Encoder_Welle_Riementransportband_700x500px

인트라로지스틱스 솔루션: 컨베이어 벨트 속도 모니터링 솔루션

요구 사항:

물류 창고 시스템 및 자재 이송 기술 분야에서 로터리 엔코더는 컨베이어 벨트를 비롯한 상시 가동형 이송 시스템의 모니터링에 핵심적인 역할을 수행합니다. 회전 운동과 속도를 안정적인 측정을 통해, 로터리 엔코더는 시스템의 정상 작동 상태를 모니터링하고 가용성 보장을 뒷받침합니다. 동시에 유휴 상태 등의 설비 운전 조건을 감지하고, 해당 정보를 바탕으로 에너지 소비를 구체적으로 절감합니다. 측정은 컨베이어 롤러의 회전 운동을 직접 모니터링하는 센서를 활용하여 수행됩니다.

솔루션:

EI 시리즈 로터리 엔코더는 컨베이어 롤러 또는 구동 휠을 활용하여 컨베이어 벨트에 직접 유연하게 장착 가능합니다. 또한 회전 운동과 속도를 안정적으로 측정하여 시스템 제어용 데이터를 제공합니다. 요구 사항에 따라 다양한 분해능과 인터페이스를 선택이 가능합니다.

추가 적용 분야

  • 산업 자동화 솔루션: 생산 및 조립 시스템에서 로터리 엔코더는 속도, 위치 및 작동 순서를 정밀하게 측정합니다. 이를 통해 설비 구동과 자재 이송을 안정적으로 제어하고 연동할 수 있습니다.
  • 제지, 인쇄 및 금속 산업 솔루션: 로터리 엔코더는 실린더와 롤러의 회전 속도와 구동 상태를 측정하여 정밀한 공정 제어를 실현합니다. 이를 통해 특히 자재 공급과 배출 시에 각 공정을 안정적으로 제어하고 연동하는 작업이 가능합니다.