EI30-P 100 HO

엔코더 시리즈 정보

제품 번호: 90000460

Bestellhinweis "
원하는 회전 센서 유형을 요청하려면 ""견적 요청"" 버튼을 클릭하십시오.
"
Serie EI 100 HO
Grundprinzip 증분형
Funktionsprinzip 광학 보간
Flanschdurchmesser Ø 100mm
Flanschtyp 중공축
Vollwelle/Hohlwelle 중공축
Wellendurchmesser Ø 25mm
Ø 28mm
Ø 30mm
Ø 32mm
Ø 38mm
Ø 40mm
Ø 42mm
Ø 45mm
Versorgungsspannung 4.75 ... 5.5 V DC
5 ~ 30V DC
10 ~ 30 V DC
Ausgangsschaltung HTL
TTL
TTL, RS422 호환
반전 1 Vss Sin/Cos
반전 HTL
Impulszahl 4096I/U
8192I/U
10240I/U
16384I/U
20480I/U