EI30-P 115 TS
엔코더 시리즈 정보
제품 번호:
90000420
| Bestellhinweis | " 원하는 회전 센서 유형을 요청하려면 ""견적 요청"" 버튼을 클릭하십시오. " |
| Serie | EI 115 TS |
| Grundprinzip | 증분형 |
| Funktionsprinzip | 광학 보간 |
| Flanschdurchmesser | Ø 115mm |
| Flanschtyp | 타코 플랜지(10mm) |
| Vollwelle/Hohlwelle | 실축 |
| Wellendurchmesser | Ø 7mm Ø 8mm Ø 10mm Ø 12mm |
| Versorgungsspannung | 4.75 ... 5.5 V DC 5 ~ 30V DC 10 ~ 30 V DC |
| Ausgangsschaltung | HTL TTL TTL, RS422 호환 반전 1 Vss Sin/Cos 반전 HTL |
| Impulszahl | 1440I/U 2880I/U 3000I/U 3600I/U 4000I/U 5760I/U 6000I/U 7200I/U 7500I/U 8000I/U 9182I/U 10000I/U 10240I/U 12000I/U 12500I/U 15000I/U 16384I/U 20000I/U 20480I/U 25000I/U |