EM-M 058 CH IO
엔코더 시리즈 정보
제품 번호:
91000300
| 주문 안내 | 원하는 회전 센서 유형을 요청하려면 ""견적 요청"" 버튼을 클릭하십시오. |
| 시리즈 | EM-M 058 CH |
| 기본 원리 | 절대형 |
| 작동 원리 | 자기식 |
| 플랜지 직경 | Ø 58mm |
| 플랜지 유형 | 클램핑 플랜지 |
| 실축/중공축 | 실축 |
| 축 직경 | Ø 12mm |
| 공급전압 | 18 ~ 30V DC |
| 출력 회로 | IB5 IC58 |
| 펄스 수 | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |