EM-M 058 SY IO

엔코더 시리즈 정보

제품 번호: 91000280

Icon Icon
주문 안내 원하는 회전 센서 유형을 요청하려면 ""견적 요청"" 버튼을 클릭하십시오.
시리즈 EM-M 058 SY
기본 원리 절대형
작동 원리 자기식
플랜지 직경 Ø 58mm
플랜지 유형 싱크로 플랜지
실축/중공축 실축
축 직경 Ø 6mm
Ø 8mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10mm
공급전압 18 ~ 30V DC
출력 회로 M12A05
M12R05
펄스 수 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
조작 지침 - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
데이터 시트 - pdf
설치 지침 - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
설치 지침 - Shaft Encoder EI - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - UL - pdf