ER80-1500S

안전 라이트 커튼 수신기

제품 번호: 626815

후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.

결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
MLC520R40-1500G
안전 라이트 커튼 수신기
품목 번호: 68021415
  • 시리즈: MLC 500
  • 분해능: 40 mm
  • 보호필드높이: 1,500 mm
  • 유형: 4, IEC/EN IEC 61496
품목 번호: 68021415
MLC500T40-1500G
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호: 68020415
  • 시리즈: MLC 500
  • 최대감지범위: 0 ... 20 m
  • 분해능: 40 mm
  • 보호필드높이: 1,500 mm
품목 번호: 68020415
HS 번호 85365019
조작 지침 - pdf
조작 지침 - Application Note Substitute - pdf