FBA-V3-Q94-R
표시 램프
제품 번호:
50130522
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | FBA |
| 신호 종류 | 광학 방식 |
| 빛의 강도 | 30 cd |
| 수명 | 약 50.000h |
| 공급전압 점검 UB | 230 V, AC/DC, 10 % |
| 소비 전류, 최대 | 60 mA |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 94 mm x 94 mm x 97 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 230 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식, 시스템 측 | 나사 조립 가능 |
| 광원 종류 | LED/24V |
| 신호 이미지 | 연속 또는 점멸등 |
| 반구형 렌즈 색상 | 적색 |
| 깜박임/반짝임 속도 | 1 Hz |
| 빔 각도 | 180° |
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
| 보호 등급 | IP 66 |
| 인증 | c UL US |
| 내충격성 | IK09 (EN 50295:98) |
| HS 번호 | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |