FRKR 95/44-350 L

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50034514

Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
HT35CPP/LG-M12
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50150306
  • Serie: 35C
  • Funktionsprinzip: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0 ... 1.2 m
  • Bauform: 큐빅형
품목 번호: 50150306
시리즈 95
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.005 ... 0.35 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.02 ... 0.328 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.025 ... 0.3 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0.005 ... 0.5 m
제한 감지 범위, 회색 18% 0.02 ... 0.44 m
제한 감지 범위, 흑색 6% 0.025 ... 0.35 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적색
파장 길이 660 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 1
광점 형태 장방형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 35 mA
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 100 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 스테인리스
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 17 mm x 66 mm x 35 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 90 g
하우징 색상 적색
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 다중 스핀들
작동 시 주변 온도 -25 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf