formtest

PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400_wei

스테인리스강 소재의 다양한 유도 센서

스테인리스강 센서는 최고 수준의 견고성, 위생 및 내구성이 요구되는 모든 곳에서 사용됩니다. 견고한 하우징 덕분에 식품, 제약 및 포장 산업의 까다로운 어플리케이션에 특히 적합합니다. 동시에 열악한 환경 조건에서도 높은 수준의 공정 안정성과 긴 서비스 수명을 제공합니다.

PPS 전면 또는 전체 스테인리스강 버전의 인덕티브 스테인리스강 센서는 식품 생산에 사용하기에 이상적이며 ECOLAB 인증을 받았습니다. M8부터 M30까지 원통형 디자인으로 제공되며 임베디드 및 비임베디드 버전 모두에서 NC, NO 또는 반대의 출력으로 사용할 수 있습니다.

따라서 이러한 유도 센서는 까다로운 어플리케이션에 특히 비용 효율적이면서도 견고한 솔루션을 제공합니다.

사용 시 이점

  • 스테인리스강, PPS 포함 
  • 세척(100°C에서 15분), 온도 범위 -40°C ~ +80°C
  • 습기, 먼지(IP68/IP69K), 부식성 액체 및 진동에 대한 높은 내구성
  • 항원가(antivalent) 유형에는 필요한 변수가 더 적습니다 
  • 뛰어난 가성비

제품 목록 바로 가기

Geschwindigkeit zählt – Von der Installation bis zur Identifikation
Leuze DCR 300i: Kamerabasierter 1D- und 2D-Codeleser mit Dual-Core-Decoding fuer schnelle und zuverlaessige Barcode-Identifikation bei hohen Foerdergeschwindigkeiten in der industriellen Intralogistik und Automation

Der DCR 300i bietet maximale Schnelligkeit und Effizienz entlang des gesamten Integrations- und Betriebsprozesses. Von der schnellen Inbetriebnahme über die einfache Einbindung in bestehende Anlagenkonzepte bis hin zur zuverlässigen Identifikation im laufenden Betrieb werden alle relevanten Faktoren für einen schnellen und stabilen Produktionsstart berücksichtigt. Die kompakte Systemarchitektur, leistungsfähige Bildverarbeitung und optimierte Decodier-Technologie ermöglichen eine schnelle Codeerkennung mit hohen Leseraten – auch bei anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Durchsatzgeschwindigkeiten. So reduziert der DCR 300i Projektierungs- und Integrationsaufwände, verkürzt Anlaufzeiten und unterstützt eine dauerhaft hohe Anlagenverfügbarkeit durch schnelle und sichere Identifikationsprozesse.

No First Picture - Einfache Installation ohne Live-Bild
Leuze DCR 300i kamerabasierter Codeleser zur Erfassung von Codes auf Paletten mit einfacher Installation ohne Live-Bild dank definierter Lesefeldkurven für optimale Sensorpositionierung in der industriellen Intralogistik.

Dank definierter und garantierter Lesefeldkurven kann der DCR 300i bereits in der Planungsphase ohne Referenz- oder Live-Bild ausgelegt werden. Die optimale Positionierung und Integration des Geräts lassen sich dadurch frühzeitig und zuverlässig bestimmen. Dies reduziert den Projektierungsaufwand, vereinfacht die Installation und verkürzt die Inbetriebnahmezeiten.

Null Distanz – Maximale Leistung bei minimalem Bauraum
Leuze DCR 300i kamerabasierter 1D- und 2D-Codeleser mit Null-Distanz-Technologie zur Code-Erfassung direkt an der Frontscheibe und kompakte Bauweise fuer platzsparende Integration zwischen Foerderstrecken in der Intralogistik.

Die Null-Distanz-Technologie ermöglicht die zuverlässige Codeerfassung bereits direkt an der Frontscheibe des DCR 300i und sorgt damit für eine optimale Nutzung des verfügbaren Bauraums. In Kombination mit der besonders kompakten Bauform und dem integrierten Polfilter lässt sich das Gerät auch in sehr engen Einbausituationen problemlos zwischen benachbarten Förderstrecken integrieren. Die Technologie schafft maximale Flexibilität bei der Anlagenplanung, reduziert den Platzbedarf und ermöglicht kompaktere Förderanlagen ohne Kompromisse bei der Identifikationsleistung.

Integrated Connectivity – Nahtlose Integration in die Automatisierung
Leuze DCR 300i kamerabasierter 1D- und 2D-Codeleser mit PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und TCP/IP zur nahtlosen Integration in industrielle Automatisierungsanlagen

Die Integrated Connectivity ermöglicht eine direkte Integration des DCR 300i in moderne Automatisierungsarchitekturen und vereinfacht die Einbindung in bestehende Anlagenkonzepte. Durch die Unterstützung etablierter Kommunikationsstandards wie PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und TCP/IP lässt sich das Gerät schnell und effizient in die jeweilige Steuerungsumgebung integrieren. Die Parametrierung, Diagnose und Überwachung erfolgen direkt über die SPS und die vertraute Engineering-Umgebung – ohne zusätzliche Software oder speziellen Schulungsaufwand. Dadurch werden Engineering- und Inbetriebnahmezeiten reduziert und die Systemintegration deutlich vereinfacht. Die zentrale Speicherung der Gerätekonfiguration im Steuerungsprojekt sorgt zudem für hohe Servicefreundlichkeit: Bei einem Gerätetausch werden die hinterlegten Einstellungen automatisch übernommen, wodurch Stillstandszeiten minimiert und die Anlagenverfügbarkeit nachhaltig erhöht werden.

Ihr Nutzen

Der integrierte Polarisationsfilter reduziert störende Reflexionen zuverlässig und ermöglicht die Montage des DCR 300i direkt parallel zur Fördertechnik. Eine Ausrichtung des Geräts in einem definierten Neigungswinkel ist dabei nicht erforderlich. Die Installation wird deutlich vereinfacht, der Montageaufwand reduziert, die Inbetriebnahme beschleunigt und Zeit eingespart. 

Mit seinem patentierten Belichtungszeitbegrenzer passt der DCR 300i die Intensität seiner integrierten Beleuchtung automatisch und dynamisch von Bild zu Bild an. Dadurch wird über das gesamte Lesefeld hinweg stets ein kontrastreiches und optimal belichtetes Bild erzeugt – unabhängig von wechselnden Oberflächen, Umgebungsbedingungen oder Objektpositionen. Die automatische Anpassung reduziert den Aufwand bei der Inbetriebnahme, minimiert No Reads und erhöht die Anlagenverfügbarkeit.

Der integrierte 2-Port-Switch des DCR 300i ermöglicht die flexible Umsetzung von Linien-, Stern- und Baumtopologien in Industrial-Ethernet-Netzwerken. Dadurch lässt sich das Gerät einfach in bestehende Automatisierungsarchitekturen integrieren und der Aufwand für zusätzliche Netzwerkkomponenten reduzieren. Gleichzeitig vereinfacht die durchgängige Netzwerkstruktur die Installation, minimiert potenzielle Verdrahtungsfehler und trägt zu einer kosteneffizienten Anlagenrealisierung bei.

Mit dem Multi-Interface-Profil vereint der DCR 300i die Industrial-Ethernet-Protokolle PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und TCP/IP in einem einzigen Gerät. Dadurch lässt sich der Codeleser flexibel in unterschiedlichste Automatisierungsumgebungen integrieren und an bestehende Kommunikationsstandards anpassen. Dies vereinfacht die Planung, reduziert die Variantenvielfalt und schafft maximale Flexibilität bei der Realisierung neuer oder bestehender Anlagenkonzepte.

Das modulare Anschlusskonzept des DCR 300i bietet maximale Flexibilität bei der Wahl der optimalen Verbindungstechnik. Ob schnelle Installation mit vorkonfektionierten M12-Steckverbindern oder individuelle Verdrahtung über frei konfektionierbare Leitungen – das System lässt sich optimal an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Dadurch werden Installationsprozesse vereinfacht, Montagezeiten reduziert und eine effiziente Integration in bestehende Anlagenkonzepte ermöglicht.

Der externe Parameterspeicher des DCR 300i sichert alle Geräteeinstellungen direkt in der Anschlusstechnik. Dadurch bleiben die Parameter auch beim Austausch des Lesegeräts erhalten und werden automatisch auf das Ersatzgerät übertragen. Eine erneute Konfiguration ist nicht erforderlich. Das vereinfacht Service- und Wartungsprozesse erheblich, verkürzt Stillstandszeiten und sorgt für eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Gleichzeitig ermöglicht die automatische Übernahme der Einstellungen einen schnellen und sicheren Gerätetausch – auch ohne spezialisiertes Fachpersonal.

Die gut sichtbaren grünen LED-Ausrichthilfen des DCR 300i ermöglichen eine schnelle und präzise Positionierung des Lesegeräts auf den Code. Dadurch kann die optimale Ausrichtung ohne zusätzliche Hilfsmittel oder aufwendige Einstellarbeiten direkt am Gerät vorgenommen werden. Dies verkürzt die Inbetriebnahme, vereinfacht den Gerätetausch und reduziert den Installationsaufwand. Das Ergebnis sind schnellere Serviceeinsätze, kürzere Stillstandszeiten und eine insgesamt höhere Effizienz bei der Anlagenintegration.

Das integrierte farbige Touch-Display des DCR 300i ermöglicht eine komfortable Inbetriebnahme, Bedienung und Diagnose direkt am Gerät. Über die Live-Bildanzeige lässt sich auf einen Blick erkennen, ob sich der Code optimal im Erfassungsbereich befindet. Der integrierte Justage-Modus liefert zusätzlich eine unmittelbare Bewertung der Lesequalität und unterstützt die schnelle und präzise Ausrichtung des Sensors. Dadurch werden Inbetriebnahme- und Servicearbeiten deutlich vereinfacht, Einstellzeiten reduziert und Gerätetausch sowie Wartungsprozesse effizienter gestaltet.

Die integrierte Gehäuse- und Optikheizung ermöglicht den zuverlässigen Einsatz des DCR 300i selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Ob im Tiefkühlbereich bis -30 °C oder in Anwendungen mit starker Betauung – Sensor und Optik bleiben jederzeit betriebsbereit und gewährleisten eine sichere Codeerfassung. Dadurch erweitert sich das Einsatzspektrum des Geräts erheblich und bietet maximale Flexibilität für Niedertemperatur- und Tiefkühlanwendungen, ohne Kompromisse bei Leistungsfähigkeit oder Prozesssicherheit.

Mit dem integrierten webConfig-Tool bietet der DCR 300i eine komfortable Lösung für Inbetriebnahme, Justage, Parametrierung und Diagnose. Die browserbasierte Oberfläche ermöglicht einen direkten Zugriff ohne zusätzliche Softwareinstallation und überzeugt durch eine übersichtliche, grafische Darstellung in verschiedenen Sprachen. Über die Live-Bildansicht kann der Anwender unmittelbar prüfen, ob sich der Code im optimalen Erfassungsbereich befindet. Der integrierte Justage-Modus unterstützt zusätzlich bei der schnellen und präzisen Ausrichtung des Geräts. Dadurch werden Inbetriebnahme- und Serviceprozesse vereinfacht, Schulungsaufwände reduziert und die weltweite Nutzung erleichtert. Die mehrsprachige Benutzerführung senkt Einstiegshürden, verbessert die Bedienbarkeit und trägt zu einer schnellen sowie effizienten Anlagenintegration bei.

Der DCR 300i verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen, die einen zuverlässigen Schutz des Geräts und der Kommunikation innerhalb industrieller Netzwerke gewährleisten. Gleichzeitig unterstützt er die Einhaltung aktueller regulatorischer Anforderungen, wie dem Cyber Resilience Act (CRA) und relevanten CE-Richtlinien. Damit profitieren Anwender von einer zukunftssicheren Lösung, die den Compliance-Aufwand reduziert, die IT-Sicherheit stärkt und eine sichere Integration in moderne Automatisierungsumgebungen ermöglicht.

Mit seinem leistungsstarken Dual Core Decoding dekodiert der DCR 300i bis zu zwei Barcodes gleichzeitig und sorgt so für eine besonders schnelle und zuverlässige Identifikation. Die parallele Verarbeitung von Codedaten reduziert Auswertezeiten und ermöglicht eine hohe Leseperformance selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. Dadurch eignet sich der DCR 300i ideal für Fördertechnik mit hohen Geschwindigkeiten und kurzen Taktzeiten. Das Ergebnis sind schnellere Prozessentscheidungen, ein höherer Durchsatz und maximale Effizienz entlang des gesamten Materialflusses.

어플리케이션

APIC_IL_IS212_stacker-crane_final-position_wl_700x500px

급속 냉동 창고에서의 최종 위치 감지

요구 사항:
냉동 창고 작업에서 스태커 크레인은 적재함 또는 포크가 최종 위치에 있는 것이 확인된 후에만 움직일 수 있습니다.
솔루션:
스테인리스강 디자인의 유도성 센서인 IS 208 및 IS 212 시리즈는 이러한 환경에서 금속 물체를 감지하는 데 적합합니다. 스위칭 출력, 연결 방식, 감지 범위를 선택하면 특정 어플리케이션에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다.
Objekterkennung-Schneidemaschine_700x500px

절단기의 물체 감지

요구 사항:
식품 공정에서는 소시지 또는 치즈가 크고 긴 줄로 공급된 후 절단기를 통해 얇은 슬라이스로 잘립니다. 기계에서 이송 중인 제품을 안정적으로 감지해야 그리퍼가 재료를 칼날 쪽으로 고르게 밀고 모든 절단 조각이 필요한 두께를 가질 수 있습니다.
솔루션:
위생적인 디자인의 유도성 스테인리스강 센서 IS 200은 절단기의 제품 이송을 모니터링합니다. 피드에서 금속이 감지되는 즉시 피드를 리필하거나 교체하거나 피드를 중단해야 합니다.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

위치 감지

요구 사항:
1차 포장은 매거진에서 분배 및 공급되는 경우가 많습니다. 충돌을 방지하고 공급을 제어하려면 이러한 매거진과 분배기를 감지해야 합니다.
솔루션:
유도형 센서는 매거진의 금속 구조를 안정적으로 정확하게 감지합니다. 소형으로 설계된 IS 208 / IS 212 센서 유형은 스위칭 거리가 지정되어 있어 이 어플리케이션에 사용하기에 매우 적합합니다.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

위치 감지

요구 사항:
1차 포장은 매거진에서 분배 및 공급되는 경우가 많습니다. 충돌을 방지하고 공급을 제어하려면 이러한 매거진과 분배기를 감지해야 합니다.
솔루션:
유도형 센서는 매거진의 금속 구조를 안정적으로 정확하게 감지합니다. 소형으로 설계된 IS 208 / IS 212 센서 유형은 스위칭 거리가 지정되어 있어 이 어플리케이션에 사용하기에 매우 적합합니다.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

위치 감지

요구 사항:
1차 포장은 매거진에서 분배 및 공급되는 경우가 많습니다. 충돌을 방지하고 공급을 제어하려면 이러한 매거진과 분배기를 감지해야 합니다.
솔루션:
유도형 센서는 매거진의 금속 구조를 안정적으로 정확하게 감지합니다. 소형으로 설계된 IS 208 / IS 212 센서 유형은 스위칭 거리가 지정되어 있어 이 어플리케이션에 사용하기에 매우 적합합니다.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

위치 감지

요구 사항:
1차 포장은 매거진에서 분배 및 공급되는 경우가 많습니다. 충돌을 방지하고 공급을 제어하려면 이러한 매거진과 분배기를 감지해야 합니다.
솔루션:
유도형 센서는 매거진의 금속 구조를 안정적으로 정확하게 감지합니다. 소형으로 설계된 IS 208 / IS 212 센서 유형은 스위칭 거리가 지정되어 있어 이 어플리케이션에 사용하기에 매우 적합합니다.

기술 데이터 개요 

스테인리스강 센서


ISS 208 FM.2/_.5FISS 212FM.2/_.5FISS 218FM.2/ _.5FIS 230FM.2/_.5F
직경M8M12M18M30
하우징 소재AISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
앞 커버 재료AISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
전면 두께 [mm]0.250.500.501.00
보호 등급
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
인증
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
온도 범위, 작동-25°C~70°C-25°C~70°C-25°C~70°C-25°C~70°C
압력 [bar]80808080
장착 방식매입형매입형매입형매입형
연결M8M12M12M12
액면 스위칭 거리 Sn[mm]23510
구리 계수0000
알루미늄 계수000.130
황동 계수00.10.270.1
스테인리스강 요소0.30.530.70.67
스위칭 주파수[Hz]25020010080

Jetzt Kontakt aufnehmen

Sie haben Fragen zu Ihrer Anwendung?

Unser Expertenteam begleitet Sie bei der Auswahl der passenden Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen. Nutzen Sie die Möglichkeit eines persönlichen Austauschs und fordern Sie jetzt einen Rückruf an.