GF-ETG-SI-710-SU

확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱

제품 번호: 50126492

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
GF-LB-SS-610-SD
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호: 50126496
  • 광섬유케이블종류: 유리화이버옵틱(GF)
  • 작동원리: 투수광원리
  • 섬유길이: 1,000 mm
  • 섬유피복재료: 스테인리스
품목 번호: 50126496
시리즈 GF
작동 원리 터치 원리
애플리케이션 내유성 및 내화학성
특수 모델 내열성
감지 범위 , 안정된 감지 범위
개방각 65 °
광빔 방출 90° 굴절형
섬유심 다중 섬유심
섬유심 재료 유리
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
디자인 원주형
외부 직경 6 mm
헤드 재료 스테인리스
종류 유리 화이버 옵틱(GF)
섬유 길이 1,000 mm
섬유 피복 재료 실리콘
프로브 고정 Ø 4.5mm
최소 굴곡 반경(고정식) R40
최소 굴곡 반경(유동식) R40
빛 방출부의 슬리브 길이 5 mm
광섬유 케이블 슬리브의 미터 나사 아니요
배열 기본형
작동 시 주변 온도 -30 ... 180 °C
HS 번호 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
데이터 시트 - pdf