GF-ETM-BR-402-IM

확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱

제품 번호: 50127342

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
GF-ETM-SS-402-IM
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
품목 번호: 50149673
  • 광섬유케이블종류: 유리화이버옵틱(GF)
  • 작동원리: 터치원리
  • 섬유길이: 200 mm
  • 섬유피복재료: 스테인리스
품목 번호: 50149673
시리즈 GF
작동 원리 터치 원리
애플리케이션 일반 어플리케이션
특수 모델 내열성
감지 범위 , 안정된 감지 범위
개방각 65 °
광빔 방출 앞쪽
섬유심 다중 섬유심
혼합된 섬유 배열
섬유심 재료 유리
aktiver Faserdurchmesser 0.5 mm
디자인 원주형
외부 직경 4 mm
헤드 재료 알루미늄
종류 유리 화이버 옵틱(GF)
섬유 길이 200 mm
섬유 피복 재료 니켈 코팅된 황동
프로브 고정 M4
최소 굴곡 반경(고정식) R40
최소 굴곡 반경(유동식) R40
빛 방출부의 슬리브 길이 15 mm
광섬유 케이블 슬리브의 미터 나사
배열 기본형
작동 시 주변 온도 -30 ... 160 °C
HS 번호 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
데이터 시트 - pdf