GF-LB-SI-410-IQ
단방향 유리 화이버 옵틱
제품 번호:
50126460
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | GF |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 송신 및 수신 화이버 |
| 애플리케이션 | 내유성 및 내화학성 |
| 특수 모델 | 내열성 |
| 감지 범위 | , 안정된 감지 범위 |
| 개방각 | 65 ° |
| 광빔 방출 | 전면 |
| 섬유심 | 다중 섬유심 혼합된 섬유 배열 |
| 섬유심 재료 | 유리 |
| aktiver Faserdurchmesser | 1.5 mm |
| 디자인 | 원주형 |
| 외부 직경 | 4 mm |
| 헤드 재료 | 스테인리스 |
| 종류 | 유리 화이버 옵틱(GF) |
| 섬유 길이 | 1,000 mm |
| 섬유 피복 재료 | 실리콘 |
| 프로브 고정 | Ø 4mm |
| 최소 굴곡 반경(고정식) | R40 |
| 최소 굴곡 반경(유동식) | R40 |
| 빛 방출부의 슬리브 길이 | 10 mm |
| 광섬유 케이블 슬리브의 미터 나사 | 아니요 |
| 배열 | 기본형 |
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 180 °C |
| HS 번호 | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |