GF-LB-SS-610-SU

단방향 유리 화이버 옵틱

제품 번호: 50126490

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
GF-LB-SS-610-SD
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호: 50126496
  • 광섬유케이블종류: 유리화이버옵틱(GF)
  • 작동원리: 투수광원리
  • 섬유길이: 1,000 mm
  • 섬유피복재료: 스테인리스
품목 번호: 50126496
시리즈 GF
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신 및 수신 화이버
애플리케이션 일반 어플리케이션
특수 모델 내열성
감지 범위 , 안정된 감지 범위
광빔 방출 90° 굴절형
섬유심 다중 섬유심
혼합된 섬유 배열
섬유심 재료 유리
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
디자인 원주형
외부 직경 4.5 mm
헤드 재료 스테인리스
종류 유리 화이버 옵틱(GF)
섬유 길이 1,000 mm
섬유 피복 재료 스테인리스
프로브 고정 Ø 6mm
빛 방출부의 슬리브 길이 20 mm
배열 기본형
작동 시 주변 온도 -30 ... 300 °C
HS 번호 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
데이터 시트 - pdf