GSU 710/66.4P,400-S12

초음파 포크 센서

제품 번호: 50112912

Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.

결과 목록: 3개의 제품이 검색됨
KD U-M12-5A-V1-050
연결 케이블
품목 번호: 50132079
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 5 개수
  • 케이블길이: 5,000 mm
품목 번호: 50132079
DB 112 UP.1-20,2500
초음파 센서
품목 번호: 50109000
  • 시리즈: 112
  • 최대감지범위: 0.015 ... 0.03 m
  • 물리적원리: 초음파
  • 디자인: 원주형
품목 번호: 50109000
VDB 112B/6P
2매 감지 센서 앰프
품목 번호: 50107002
  • 시리즈: 112
  • 어플리케이션: 2매감지센서
  • 스위칭출력: 트랜지스터, PNP
  • 물리적원리: 초음파
품목 번호: 50107002
시리즈 710
물리적 원리 초음파
어플리케이션 2매 감지 센서
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
티치(Teach) 입력 1 개수
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
기능 1매가 탐지됨, 또는 ≥ 1매
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
기능 2매가 탐지됨, 또는 ≥ 2매
스위칭 주파수 200 Hz
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 400 mm
나사 크기 M12
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
디자인 포크
개구부 너비 13 mm
개구부 깊이 89 mm
치수(너비 x 높이 x 길이) 20 mm x 49 mm x 107 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 100 g
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보호 등급 IP 40II
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CAD 모델 - zip
조작 지침 - Application Note Substitute - pdf
데이터 시트 - pdf