HRT 96M/A-1660-1200-44
배경 억제 확산 센서
제품 번호:
50025112
| 시리즈 | 96 |
| 작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
| 감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
| 작동 감지 범위, 백색 90% | 0.1 ... 1.2 m |
| 작동 감지 범위, 회색 18% | 0.1 ... 1.1 m |
| 작동 감지 범위, 흑색 6% | 0.1 ... 1 m |
| 제한 감지 범위, 백색 90% | 0.1 ... 1.8 m |
| 제한 감지 범위, 회색 18% | 0.1 ... 1.6 m |
| 제한 감지 범위, 흑색 6% | 0.1 ... 1.35 m |
| 제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 공급전압 점검 UB | 26.5 ... 31.6 V |
| 스위칭 주파수 | 300 Hz |
| 종류 | AS 인터페이스 IO |
| 연결 | 1 개수 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 아연 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 380 g |
| 재료 호환성 | ECOLAB |
| 참고 | 사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음 |
| 표시 방식 | LED |
| 파라미터 세팅 | 다중 스핀들 |
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 55 °C |
| 보호 등급 | IP 67II |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |