HRTL 96B M/66.9.03S-S12
배경 억제 확산 센서
제품 번호:
50112862
| 시리즈 | 96 |
| 작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
| 특수 모델 | 독립 스위칭 출력 2개 입력신호 비활성화 짧은 광점(S) |
| 감지 범위 | 0.15 ... 25 m (안정된 감지 범위) |
| 제한 감지 범위 | 0.1 ... 30 m (일반적인 감지 범위) |
| 광원 | 레이저, 적색 |
| 파장 길이 | 658 nm |
| 레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 120 mA |
| 입력신호 비활성화 개수 | 1 개수 |
| 종류 | 입력신호 비활성화 |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
| 스위칭 원리 | light 스위칭 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
| 스위칭 원리 | light 스위칭 |
| 스위칭 주파수 | 10 Hz |
| 응답 시간 | 5 ms |
| 동작 전 딜레이 | 200 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 입력신호 비활성화 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 아연 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 380 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 더브테일 홈 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
| 재료 호환성 | ECOLAB |
| 참고 | 사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -35 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67II IP 69K |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |