HRTL 96B M/666.01S-S12

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50112804

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
HT10L1.3/L6T-M12
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50129538
  • Serie: 10
  • Funktionsprinzip: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0.05 ... 8 m
  • Bauform: 큐빅형
품목 번호: 50129538
시리즈 96
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
특수 모델 독립 스위칭 출력 3개
짧은 광점(S)
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.1 ... 6 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0.05 ... 6.5 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 레이저, 적색
파장 길이 658 nm
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2007
송신 신호 형태 펄스형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 120 mA
디지털 스위칭 출력 3 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 주파수 10 Hz
응답 시간 5 ms
동작 전 딜레이 200 ms
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 90 mm x 70 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 380 g
하우징 색상 적색
고정 방식 더브테일 홈
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
재료 호환성 ECOLAB
참고 사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
작동 시 주변 온도 -40 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -35 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf