HRTR 2/42-50F,150-S12

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50112123

Icon Icon Icon Icon
시리즈 2
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
어플리케이션 소형 부품 감지
특수 모델 고정된 스캔 거리
짧은 광점(S)
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.004 ... 0.046 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.006 ... 0.034 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.008 ... 0.024 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0.001 ... 0.06 m
제한 감지 범위, 회색 18% 0.003 ... 0.052 m
제한 감지 범위, 흑색 6% 0.004 ... 0.045 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
고정 설정된 감지 범위 0.05 m
빔 경로 집중됨
광원 LED, 적색
파장 길이 640 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 1
광점 형태 원형
초점 fix
초점 간격 16 mm
보호 회로 과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 100 mA
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 20 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 주파수 700 Hz
응답 시간 0.72 ms
동작 전 딜레이 120 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 150 mm
덮개 재료 PVC
케이블 색상 흑색
와이어 단면 0.14 mm²
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 8 mm x 23.1 mm x 12 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 TPE
렌즈 커버 재료 플라스틱/PC
순중량 20 g
하우징 색상 적색, RAL 3000
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 -20 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 75 °C
보호 등급 IP 67III
인증 cUR us
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf