HRTR 318M/66-120-S12

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50106086

Icon Icon Icon
시리즈 318
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.001 ... 0.12 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.005 ... 0.11 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.008 ... 0.1 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0.001 ... 0.14 m
제한 감지 범위, 회색 18% 0.005 ... 0.13 m
제한 감지 범위, 흑색 6% 0.008 ... 0.12 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
빔 경로 집중됨
광원 LED, 적색
파장 길이 625 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 1
광점 형태 장방형
초점 fix
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 25 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 100 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(Ø x 길이) 18 mm x 50 mm
나사 크기 M18 x 1 mm
하우징 재료 스테인리스
스테인리스 하우징 V2A
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 60 g
하우징 색상 은색
흑색
참고 다이오드(납(Pb) 함유) 사용됨
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
파라미터 세팅 270° 전위차계
작동 시 주변 온도 -25 ... 65 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf