HRTR 3B/4-XL-S8
배경 억제 확산 센서
제품 번호:
50107299
| 시리즈 | 3B |
| 작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
| 특수 모델 | 매우 긴 광점(XL) |
| 감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
| 작동 감지 범위, 백색 90% | 0.005 ... 0.05 m |
| 작동 감지 범위, 회색 18% | 0.005 ... 0.045 m |
| 작동 감지 범위, 흑색 6% | 0.005 ... 0.04 m |
| 제한 감지 범위, 백색 90% | 0.005 ... 0.1 m |
| 제한 감지 범위, 회색 18% | 0.005 ... 0.09 m |
| 제한 감지 범위, 흑색 6% | 0.005 ... 0.08 m |
| 제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
| 빔 경로 | 분산됨 |
| 광원 | LED, 적색 |
| 파장 길이 | 620 nm |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| LED 그룹 | 2 |
| 광점 크기 [센서 간격에서] | 3 mm x 40 mm [50 mm] |
| 광점 형태 | 장방형 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 소비 전류, 최대 | 15 mA |
| 잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 15 mA |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | light 스위칭 |
| 스위칭 주파수 | 1,000 Hz |
| 응답 시간 | 0.5 ms |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M8 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PC-ABS |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 순중량 | 10 g |
| 하우징 색상 | 적색, RAL 3000 |
| 고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 파라미터 세팅 | 다중 스핀들 |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67III |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |